UDB-18GS-2E2-0,2M-V15
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Double sheet sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/double20sheet20sensors/udb-18gs-2e2-02c2m-v15.prj},{NB=UDB-18GS-2E2-0,2M-V15},{MANUID=UDB-18GS-2E2-0,2M-V15},{AAB866006=60},{BAD858004=40},{BAA038006=0},{BAA039006=60.00},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.160},{LENGTH=0.221},{WIDTH=0.120},{DEPTH=0.040},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d7/b0/d453691a_int.png},{DESCSHORT=Double sheet sensor UDB-18GS-2E2-0,2M-V15},{EAN=4050143502172},{MANUTYPEDESC=UDB-18GS-2E2-0,2M-V15},{BAD915006=DC},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Polyamide},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=70120101-100002&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UDB-18GS-2E2-0,2M-V15 - Double sheet sensors
Bill of material
UDB-18GS-2E2-0,2M-V15
Product Picture
MANUID
UDB-18GS-2E2-0,2M-V15
Short Description
Double sheet sensor UDB-18GS-2E2-0,2M-V15
EAN
4050143502172
Manufacturer Type Description
UDB-18GS-2E2-0,2M-V15
max. measuring range -length
60
mm
Open circuit current
40
mA
min. ambient temperature
0
°C
Voltage type
DC
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
60.00
°C
Housing material
Polyamide
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.221
WIDTH
0.120
DEPTH
0.040
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성