??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UDB-18GS-2E2-0,2M-V15 - Doppelbogensensoren
Stückliste
UDB-18GS-2E2-0,2M-V15
Produktbild
MANUID
UDB-18GS-2E2-0,2M-V15
Kurzbeschreibung
Doppelbogensensor UDB-18GS-2E2-0,2M-V15
EAN
4050143502172
Herstellertypbezeichnung
UDB-18GS-2E2-0,2M-V15
max. Messbereich (Länge)
60 mm
Leerlaufstrom
40 mA
min. Umgebungstemperatur
0 °C
Spannungsart
DC
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.221
WIDTH
0.120
DEPTH
0.040
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen