UCT204-ASAHI
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/uct204_217-asahi.prj},{NB=UCT204-ASAHI},{CODE=UCT...-ASAHI},{TYPE=Slider seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=204},{LINK=weblink},{PPATH=uct204_217-asahi/assem/uct204_217-asahi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCT204_217-ASAHI - ASAHI Pillow Block Bearings, Slide Block Insert Ball Bearings, Cast Type
Bill of material
UCT204-ASAHI
code
UCT...-ASAHI
type
Slider seat outer spherical ball bearing
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCT204-ASAHI
UCT205-ASAHI
UCT206-ASAHI
UCT207-ASAHI
UCT208-ASAHI
UCT209-ASAHI
UCT210-ASAHI
UCT211-ASAHI
UCT212-ASAHI
UCT213-ASAHI
UCT214-ASAHI
UCT215-ASAHI
UCT216-ASAHI
UCT217-ASAHI
UCT204-ASAHI
UCT205-ASAHI
UCT206-ASAHI
UCT207-ASAHI
UCT208-ASAHI
UCT209-ASAHI
UCT210-ASAHI
UCT211-ASAHI
UCT212-ASAHI
UCT213-ASAHI
UCT214-ASAHI
UCT215-ASAHI
UCT216-ASAHI
UCT217-ASAHI
Shaft diameter
20
mm
A
32
mm
A1
12
mm
A2
21
mm
H
89
mm
H1
76
mm
H2
51
mm
L
94
mm
L1
61
mm
L2
10
mm
L3
51
mm
N
19
mm
N1
16
mm
N2
32
mm
B
31.0
mm
S
12.7
mm
Dynamic (Cr) rated load
12.8
KN
Static (Cor) rated load
6.6
KN
weight
0.74
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성