??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCT201S_203S-TR - TR带座轴承,滑块座外球面球轴承,铸造型
明细表
UCT201S-TR
代码
UCT...-TR
类型
滑块座外球面球轴承
轴承座材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
型号
d
12 mm
N1
15 mm
L2
9 mm
H2
46 mm
N2
31 mm
N
18 mm
L3
46 mm
A1
12 mm
H1
70 mm
H
82 mm
L
88 mm
A
30 mm
A2
21 mm
L1
58 mm
B
27.4 mm
S
11.5 mm
动(Cr) 额定负载
9550 N
静(Cor)额定负载
4780 N
重量
0.62 Kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型