??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCT201_328-TR - TR带座轴承,滑块座外球面球轴承,铸造型
明细表
UCT201-TR
代码
UCT...-TR
类型
滑块座外球面球轴承
轴承座材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
型号
d
12 mm
N1
16 mm
L2
10 mm
H2
51 mm
N2
32 mm
N
19 mm
L3
51 mm
A1
12 mm
H1
76 mm
H
89 mm
L
94 mm
A
32 mm
A2
21 mm
L1
61 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
动(Cr) 额定负载
12800 N
静(Cor)额定负载
6650 N
重量
0.78 Kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型