국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
UCR16-B6-A12-X6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C1-Washers / Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c1/ucr01_46.prj},{NB=UCR16-B6-A12-X6},{CODE=UCR16},{TYPE1=Through hole type},{TYPE2=Double hole type},{MAT=MC nylon standard},{UT=-40~120℃},{COLOUR=blue},{B=6},{A=12},{X=6.0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCR01_46 - Square Resin Washer - Through Hole / Taper Type / Counterbore Type
Bill of material
UCR16-B6-A12-X6
code
UCR16
UCR16
type1
Through hole type
Through hole type
type2
Double hole type
Double hole type
material
MC nylon standard
MC nylon standard
Use the temperature environment
-40~120℃
-40~120℃
colour
blue
blue
B
6
8
10
12
15
20
25
30
6
8
10
12
15
20
25
30
mm
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
X
mm
T
2
2
mm
Screw diameter
3
mm
d
3.5
mm
d1
0.0
0.0
mm
h
0.0
0.0
mm
X1
3.0
3.0
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성