UCPH204-FKB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucph204_210-fkb.prj},{NB=UCPH204-FKB},{CODE=UCPH...-FKB},{TYPE=Outer spherical bearing with high center vertical seat},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=204},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCPH204_210-FKB - FKB bearing with seat, cast type, with high center vertical seat outer spherical ball bearing
Bill of material
UCPH204-FKB
code
UCPH...-FKB
type
Outer spherical bearing with high center vertical seat
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCPH204-FKB
UCPH205-FKB
UCPH206-FKB
UCPH207-FKB
UCPH208-FKB
UCPH209-FKB
UCPH210-FKB
UCPH204-FKB
UCPH205-FKB
UCPH206-FKB
UCPH207-FKB
UCPH208-FKB
UCPH209-FKB
UCPH210-FKB
d
20
mm
h
70
mm
a
127
mm
e
95
mm
b
40
mm
S1
13
mm
S2
19
mm
g
15
mm
w
101
mm
Bi
31.0
mm
n
12.7
mm
Bolt
M10
mm
Tightening torque
17
N·m
Dynamic (Cr) rated load
12800
N
Static (Cor) rated load
6600
N
weight
0.77
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성