??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCPH204_210-FKB - FKB带座轴承,铸造型,带高中心立式座外球面球轴承
明细表
UCPH204-FKB
代码
UCPH...-FKB
类型
带高中心立式座外球面轴承
轴承座材材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
型号
d
20 mm
h
70 mm
a
127 mm
e
95 mm
b
40 mm
S1
13 mm
S2
19 mm
g
15 mm
w
101 mm
Bi
31.0 mm
n
12.7 mm
螺栓
M10 mm
紧定扭力
17 N·m
动(Cr) 额定负载
12800 N
静(Cor)额定负载
6600 N
重量
0.77 Kg
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型