UCPH204-ASAHI
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucph204_209-asahi.prj},{NB=UCPH204-ASAHI},{CODE=UCPH...-ASAHI},{TYPE=Outer spherical bearing with high center vertical seat},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=204},{LINK=weblink},{PPATH=ucph204_209-asahi/assem/ucph204_209-asahi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCPH204_209-ASAH - Asahi bearing with seat, outer spherical bearing with high center vertical seat, cast shape
Bill of material
UCPH204-ASAHI
code
UCPH...-ASAHI
type
Outer spherical bearing with high center vertical seat
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCPH204-ASAHI
UCPH205-ASAHI
UCPH206-ASAHI
UCPH207-ASAHI
UCPH208-ASAHI
UCPH209-ASAHI
UCPH204-ASAHI
UCPH205-ASAHI
UCPH206-ASAHI
UCPH207-ASAHI
UCPH208-ASAHI
UCPH209-ASAHI
Shaft diameter
20
mm
H
70
mm
L
127
mm
A
40
mm
J
95
mm
N
13
mm
N1
19
mm
H1
15
mm
H2
101
mm
B
31.0
mm
S
12.7
mm
Bolt
M10
mm
Dynamic (Cr) rated load
12.8
KN
Static (Cor) rated load
6.6
KN
weight
0.71
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성