UCPA204-ASAHI
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucpa204_209-asahi.prj},{NB=UCPA204-ASAHI},{CODE=UCPA...-ASAHI},{TYPE=Narrow vertical seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=204},{LINK=weblink},{PPATH=ucpa204_209-asahi/assem/ucpa204_209-asahi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCPA204_209-ASAHI - Asahi pedestal bearing, narrow vertical pedestal outer spherical ball bearing, cast shape
Bill of material
UCPA204-ASAHI
code
UCPA...-ASAHI
type
Narrow vertical seat outer spherical ball bearing
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCPA204-ASAHI
UCPA205-ASAHI
UCPA206-ASAHI
UCPA207-ASAHI
UCPA208-ASAHI
UCPA209-ASAHI
UCPA204-ASAHI
UCPA205-ASAHI
UCPA206-ASAHI
UCPA207-ASAHI
UCPA208-ASAHI
UCPA209-ASAHI
Shaft diameter
20
mm
H
30.2
mm
L
76
mm
A
38
mm
J
52
mm
N
M10×1.5
mm
e
12
mm
H1
8
mm
H2
62
mm
B
31.0
mm
S
12.7
mm
Dynamic (Cr) rated load
12.8
KN
Static (Cor) rated load
6.6
KN
weight
0.50
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성