국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
UCP205-16-FSB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucp205_211-fsb.prj},{NB=UCP205-16-FSB},{CODE=UCP...-FSB},{TYPE=Vertical outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=205},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCP205_211-FSB - FSB housed bearings, vertical radial insert ball bearings • Screw locking, cast type
Bill of material
UCP205-16-FSB
code
UCP...-FSB
type
Vertical outer spherical ball bearing
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCP205-16-FSB
UCP206-19-FSB
UCP207-20-FSB
UCP208-24-FSB
UCP211-32-FSB
UCP205-16-FSB
UCP206-19-FSB
UCP207-20-FSB
UCP208-24-FSB
UCP211-32-FSB
d
1‘’
in.
h
36.5
mm
a
140
mm
e
105
mm
b
38
mm
S2
16
mm
S1
13
mm
g
16
mm
w
70
mm
Bi
34.0
mm
n
14.3
mm
bolt
M10
mm
Tightening torque
17
N·m
Dynamic (Cr) rated load
14000
N
Static (Cor) rated load
7880
N
weight
0.80
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성