UCP201-FKB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucp201_318-fkb.prj},{NB=UCP201-FKB},{CODE=UCP...-FKB},{TYPE=Vertical outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=201},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCP201_318-FKB - FKB bearing with seat, cast type, vertical seat outer spherical ball bearing
Bill of material
UCP201-FKB
code
UCP...-FKB
type
Vertical outer spherical ball bearing
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCP201-FKB
UCP202-FKB
UCP203-FKB
UCP204-FKB
UCP205-FKB
UCP206-FKB
UCP207-FKB
UCP208-FKB
UCP209-FKB
UCP210-FKB
UCP211-FKB
UCP212-FKB
UCP213-FKB
UCP214-FKB
UCP215-FKB
UCP216-FKB
UCP217-FKB
UCP218-FKB
UCP305-FKB
UCP306-FKB
UCP307-FKB
UCP308-FKB
UCP309-FKB
UCP310-FKB
UCP311-FKB
UCP312-FKB
UCP313-FKB
UCP314-FKB
UCP315-FKB
UCP316-FKB
UCP317-FKB
UCP318-FKB
UCP201-FKB
UCP202-FKB
UCP203-FKB
UCP204-FKB
UCP205-FKB
UCP206-FKB
UCP207-FKB
UCP208-FKB
UCP209-FKB
UCP210-FKB
UCP211-FKB
UCP212-FKB
UCP213-FKB
UCP214-FKB
UCP215-FKB
UCP216-FKB
UCP217-FKB
UCP218-FKB
UCP305-FKB
UCP306-FKB
UCP307-FKB
UCP308-FKB
UCP309-FKB
UCP310-FKB
UCP311-FKB
UCP312-FKB
UCP313-FKB
UCP314-FKB
UCP315-FKB
UCP316-FKB
UCP317-FKB
UCP318-FKB
d
12
mm
h
30.2
mm
a
127
mm
e
95
mm
b
38
mm
S2
19
mm
S1
13
mm
g
14
mm
w
62
mm
Bi
31.0
mm
n
12.7
mm
bolt
M10
mm
Tightening torque
17
N·m
Dynamic (Cr) rated load
12800
N
Static (Cor) rated load
6600
N
weight
0.65
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성