??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCP201_318-FKB - FKB bearing with seat, cast type, vertical seat outer spherical ball bearing
明细表
UCP201-FKB
代码
UCP...-FKB
类型
立式座外球面球轴承
轴承座材材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
型号
d
12 mm
h
30.2 mm
a
127 mm
e
95 mm
b
38 mm
S2
19 mm
S1
13 mm
g
14 mm
w
62 mm
Bi
31.0 mm
n
12.7 mm
螺栓
M10 mm
紧定扭力
17 N·m
动(Cr) 额定负载
12800 N
静(Cor)额定负载
6600 N
重量
0.65 Kg
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型