UCP218-TR
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucp_tr.prj},{NB=UCP218-TR},{CODE=UCP218-TR},{TYPE=Vertical ball bearing with outer housing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{DD=90},{H=101.6},{L=326},{J=262},{A=88},{N=27},{N1=30},{H1=33},{H2=200.0},{S=39.7},{B=96.0},{BOLTS=M22},{TT=145~260},{CR=95900},{COR=71500},{WE=12.80},{LINK=webxxx},{T=37.00},{D1=55.75},{D2=80.00},{KD=57.90},{KK=138.00},{HH=4.00},{RR=27.00},{H3=5.00},{J1=268.00},{S1=8.00},{S2=48.00},{K1=72.00},{H4=12.00},{V=14.00},{MM=12.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCP_TR - TR pedestal bearing, cast, vertical pedestal ball bearing
Bill of material
UCP218-TR
code
UCP218-TR
UCP218-TR
type
Vertical ball bearing with outer housing
Material of bearing housing
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
d
90
90
H
101.6
101.6
L
326
326
J
262
262
A
88
88
N
27
27
N1
30
30
H1
33
33
H2
200.0
200.0
S
39.7
39.7
B
96.0
96.0
Bolts
M22
M22
Tight torque
145~260
145~260
N.m
Rated dynamic load
95900
95900
N
Rated static load
71500
71500
N
Weight
12.80
12.80
Kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성