UCHA204-FKB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucha204_212-fkb.prj},{NB=UCHA204-FKB},{CODE=UCHA...-FKB},{TYPE=Outer spherical bearing with suspended seat},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=204},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCHA204_212-FKB - FKB bearing with seat, cast type, with suspended seat outer spherical ball bearing
Bill of material
UCHA204-FKB
code
UCHA...-FKB
type
Outer spherical bearing with suspended seat
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCHA204-FKB
UCHA205-FKB
UCHA206-FKB
UCHA207-FKB
UCHA208-FKB
UCHA209-FKB
UCHA210-FKB
UCHA211-FKB
UCHA212-FKB
UCHA204-FKB
UCHA205-FKB
UCHA206-FKB
UCHA207-FKB
UCHA208-FKB
UCHA209-FKB
UCHA210-FKB
UCHA211-FKB
UCHA212-FKB
d
20
mm
a
64
mm
W
96
mm
c
0
mm
h
64
mm
l
40
mm
D
19
mm
k
G3/4
mm
Bi
31.0
mm
n
12.7
mm
Dynamic (Cr) rated load
12800
N
Static (Cor) rated load
6600
N
weight
0.60
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성