??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCHA201_215-FSB - FSB 带座轴承,带悬挂式座外球面轴承,铸造型
明细表
UCHA201-FSB
代码
UCHA...-FSB
类型
带悬吊式座外球面轴承
轴承座材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
型号
d
12 mm
a
64 mm
W
96 mm
c
0.0 mm
h
64 mm
l
40 mm
D
19 mm
k
mm
Bi
31.0 mm
n
12.7 mm
动(Cr) 额定负载
12800 N
静(Cor)额定负载
6650 N
重量
0.77 Kg
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型