UCFL204-FYH
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfl204_210-fyh.prj},{NB=UCFL204-FYH},{CODE=UCFL...-FYH},{TYPE=Rhombus Outer Spherical Ball Bearings},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=204},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFL204_210-FYH - FYH bearing with seat, cast type, diamond seat outer spherical ball bearing
Bill of material
UCFL204-FYH
code
UCFL...-FYH
type
Rhombus Outer Spherical Ball Bearings
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCFL204-FYH
UCFL207-FYH
UCFL208-FYH
UCFL209-FYH
UCFL210-FYH
UCFL204-FYH
UCFL207-FYH
UCFL208-FYH
UCFL209-FYH
UCFL210-FYH
diameter of axle
20
mm
H
113
mm
L
60
mm
A
25.5
mm
J
90
mm
N
12
mm
A1
11
mm
A2
15
mm
A0
33.3
mm
B
31.0
mm
S
12.7
mm
Bolt
M10
mm
Dynamic (Cr) rated load
12800
N
Static (Cor) rated load
6650
N
weight
0.45
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성