국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
UCFL201-FKB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfl201_212-fkb.prj},{NB=UCFL201-FKB},{CODE=UCFL...-FKB},{TYPE=Rhombus Outer Spherical Ball Bearings},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=201},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFL201_212-FKB - FKB bearing with seat, cast type, diamond seat outer spherical ball bearing
Bill of material
UCFL201-FKB
code
UCFL...-FKB
type
Rhombus Outer Spherical Ball Bearings
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCFL201-FKB
UCFL202-FKB
UCFL203-FKB
UCFL204-FKB
UCFL205-FKB
UCFL206-FKB
UCFL207-FKB
UCFL208-FKB
UCFL209-FKB
UCFL210-FKB
UCFL211-FKB
UCFL212-FKB
UCFL201-FKB
UCFL202-FKB
UCFL203-FKB
UCFL204-FKB
UCFL205-FKB
UCFL206-FKB
UCFL207-FKB
UCFL208-FKB
UCFL209-FKB
UCFL210-FKB
UCFL211-FKB
UCFL212-FKB
d
12
mm
a
113
mm
e
90
mm
i
15
mm
g
11
mm
l
25.5
mm
S
12
mm
b
60
mm
Z
33.3
mm
Bi
31.0
mm
n
12.7
mm
Bolt
M10
mm
Tightening torque
17
mm
Dynamic (Cr) rated load
12800
N
Static (Cor) rated load
6600
N
weight
0.45
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성