??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCFL201_212-FKB - FKB带座轴承,铸造型,菱形座外球面球轴承
明细表
UCFL201-FKB
代码
UCFL...-FKB
类型
菱形座外球面球轴承
轴承座材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
型号
d
12 mm
a
113 mm
e
90 mm
i
15 mm
g
11 mm
l
25.5 mm
S
12 mm
b
60 mm
Z
33.3 mm
Bi
31.0 mm
n
12.7 mm
螺栓
M10 mm
紧定扭力
17 mm
动(Cr) 额定负载
12800 N
静(Cor)额定负载
6600 N
重量
0.45 Kg
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型