UCFC201S-TR
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfc201_218-tr.prj},{NB=UCFC201S-TR},{CODE=UCFC...-TR},{TYPE=Concave-convex circular seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=2011},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFC201_218-TR - TR bearing with seat, concave convex round seat spherical ball bearing, cast
Bill of material
UCFC201S-TR
code
UCFC...-TR
type
Concave-convex circular seat outer spherical ball bearing
Material of bearing seat
HT200 grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCFC201S-TR
UCFC202S-TR
UCFC203S-TR
UCFC201-TR
UCFC202-TR
UCFC203-TR
UCFC204-TR
UCFC205-TR
UCFC206-TR
UCFC207-TR
UCFC208-TR
UCFC209-TR
UCFC210-TR
UCFC211-TR
UCFC212-TR
UCFC213-TR
UCFC214-TR
UCFC215-TR
UCFC216-TR
UCFC217-TR
UCFC218-TR
UCFC201S-TR
UCFC202S-TR
UCFC203S-TR
UCFC201-TR
UCFC202-TR
UCFC203-TR
UCFC204-TR
UCFC205-TR
UCFC206-TR
UCFC207-TR
UCFC208-TR
UCFC209-TR
UCFC210-TR
UCFC211-TR
UCFC212-TR
UCFC213-TR
UCFC214-TR
UCFC215-TR
UCFC216-TR
UCFC217-TR
UCFC218-TR
d
12
mm
L
90
mm
P
70
mm
A2
10
mm
A1
19.0
mm
A
23.0
mm
j
4
mm
k
5
mm
N
10
mm
J
49.5
mm
f
55
mm
S
11.5
mm
E
25.9
mm
Bolt
M8
mm
Dynamic (Cr) rated load
9550
N
Static (Cor) rated load
4780
N
weight
0.53
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성