UCFB202-FKB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfb202_210-fkb.prj},{NB=UCFB202-FKB},{CODE=UCFB..-FKB},{TYPE=With suspended spherical bearing},{MAT1=HT200 Grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=202},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCFB202_210-FKB - FKB bearing with seat, cast type, external spherical ball bearing with suspended seat
Bill of material
UCFB202-FKB
code
UCFB..-FKB
type
With suspended spherical bearing
Material of bearing seat
HT200 Grey cast iron
Bearing material
GCr15
model
UCFB202-FKB
UCFB203-FKB
UCFB204-FKB
UCFB205-FKB
UCFB206-FKB
UCFB207-FKB
UCFB208-FKB
UCFB209-FKB
UCFB210-FKB
UCFB202-FKB
UCFB203-FKB
UCFB204-FKB
UCFB205-FKB
UCFB206-FKB
UCFB207-FKB
UCFB208-FKB
UCFB209-FKB
UCFB210-FKB
d
15
mm
w
110
mm
b
62
mm
c
52
mm
D
52
mm
l
25.5
mm
S
10
mm
g
13
mm
h
42
mm
j
27
mm
e
32
mm
i
15
mm
Z
33.3
mm
Bi
31.0
mm
n
12.7
mm
Bolt
M8
mm
Tightening torque
8
N·m
Dynamic load Cr
12800
N
Static load Cor
6600
N
weight
0.58
kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성