??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCFA201_211-FSB - FSB 带座轴承,带可调菱形座外球面轴承,铸造型
明细表
UCFA201-FSB
代码
UCFA...-FSB
类型
带可调菱形座外球面轴承
轴承座材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
型号
d
12 mm
a
102 mm
e
78 mm
i
15 mm
g
12 mm
l
25.5 mm
S
10 mm
b
60 mm
Z
33.3 mm
c
50 mm
Bi
31.0 mm
n
12.7 mm
螺栓
M8 mm
紧定扭力
8 N·m
动(Cr) 额定负载
12800 N
静(Cor) 额定负载
6650 N
重量
0.47 kg
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型