국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
UCF214-ASAHI
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucf202-asahi_ucf324-asahi.prj},{NB=UCF214-ASAHI},{CODE=UCF214-ASAHI},{TYPE=Square seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 gray cast iron},{MAT2=GCr15},{SHAFT=70},{L=193},{A=54.0},{J=152},{N=19},{A1=24},{A2=31},{A0=75.4},{B=74.6},{S=30.2},{BOLT=M16},{RATED1=62.0},{RATED2=44.0},{WEIGHT=5.56},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCF202-ASAHI_UCF324-ASAHI - ASAHI Pillow Block Casting Type Square Block Outer Spherical Ball Bearing
Bill of material
UCF214-ASAHI
code
UCF214-ASAHI
UCF214-ASAHI
type
Square seat outer spherical ball bearing
Bearing material1
HT200 gray cast iron
Bearing material2
GCr15
Shaft diameter
70
70
l
193
193
a
54.0
54.0
j
152
152
n
19
19
a1
24
24
a2
31
31
a0
75.4
75.4
b
74.6
74.6
s
30.2
30.2
bolt
M16
M16
Rated load (dynamic load)
62.0
62.0
KN
Rated load (static load)
44.0
44.0
KN
weight
5.56
5.56
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성