??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCF201_328-TR - TR 带座轴承,方形座外球面球轴承,铸造型
明细表
UCF201S-TR
代码
UCF...-TR
类型
方形座外球面球轴承
轴承座材材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
型号
d
12 mm
L
76 mm
J
54 mm
A2
15 mm
A1
11 mm
A
24.5 mm
E
30.9 mm
N
11.5 mm
S
11.5 mm
Bi
27.4 mm
螺栓
M10 mm
紧定扭力
12~21 N·m
动(Cr) 额定负载
9550 N
静(Cor)额定负载
4780 N
重量
0.39 Kg
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型