??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UCC1000-30GM-E6R2-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UCC1000-30GM-E6R2-V15
Produktbild
MANUID
UCC1000-30GM-E6R2-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UCC1000-30GM-E6R2-V15
EAN
4050143011889
Herstellertypbezeichnung
UCC1000-30GM-E6R2-V15
max. Messbereich (Länge)
1000 mm
Leerlaufstrom
50 mA
min. Umgebungstemperatur
0 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
PTFE
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
30 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
96 mm
Schaltfrequenz
2.500 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.210
LENGTH
0.051
WIDTH
0.162
DEPTH
0.047
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen