UCC1000-30GM-E6R2-V15
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ucc1000-30gm-e6r2-v15.prj},{NB=UCC1000-30GM-E6R2-V15},{MANUID=UCC1000-30GM-E6R2-V15},{AAB866006=1000},{BAD858004=50},{BAA038006=0},{BAD826005=30},{BAA039006=70.00},{BAD856005=96},{BAD900004=2.500},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.210},{LENGTH=0.051},{WIDTH=0.162},{DEPTH=0.047},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/da/11/b200710a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UCC1000-30GM-E6R2-V15},{EAN=4050143011889},{MANUTYPEDESC=UCC1000-30GM-E6R2-V15},{BAD946007=PTFE},{BAD915006=DC},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=stainless steel - 1.4305},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UCC1000-30GM-E6R2-V15 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UCC1000-30GM-E6R2-V15
Product Picture
MANUID
UCC1000-30GM-E6R2-V15
Short Description
Ultrasonic sensor UCC1000-30GM-E6R2-V15
EAN
4050143011889
Manufacturer Type Description
UCC1000-30GM-E6R2-V15
max. measuring range -length
1000
mm
Open circuit current
50
mA
min. ambient temperature
0
°C
Material of the active surface
PTFE
Voltage type
DC
Diameter of sensor
30
mm
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
stainless steel - 1.4305
Length of sensor
96
mm
Switch frequency
2.500
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.210
LENGTH
0.051
WIDTH
0.162
DEPTH
0.047
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성