UCCX10D1
NTN Corporation
Bearing Units
UCC Cylindrical cartridge units
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ucc_cylindrical_cu/ucc_asmtab.prj},{NB=UCCX10D1},{SD=50},{GN=D1},{H=130},{A=40},{R=2.5},{B=55.6},{S=22.2},{G=9.0},{SS=M10x1.25},{GNP=GA-1/4-28UNF},{NNB=UCX10D1},{BLR=43.5},{BSLR=29.20},{CBLR=4450},{CBSLR=2980},{MASS=2.7},{UNX=UCCX10},{PPATH=ucc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
NTN Corporation
Description
UCC Cylindrical cartridge units
Bill of material
UCCX10D1
Shaft Diameter
50
50
mm
Unit Number
UCCX10D1
UCCX10D1
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
Dimension
130
130
mm
Dimension
40
40
mm
r dimension
2.5
2.5
mm
Dimension
55.6
55.6
mm
Dimension
22.2
22.2
mm
Dimension
9.0
9.0
mm
Set screw
M10x1.25
M10x1.25
Grease nipple (with grease nipple)
GA-1/4-28UNF
GA-1/4-28UNF
Nominal number of bearing
UCX10D1
UCX10D1
Cr Basic load rating
43.5
43.5
kN
Cor Basic static load rating
29.20
29.20
kN
Cr Basic load rating
4450
4450
kgf
Cor Basic static load rating
2980
2980
kgf
Mass
2.7
2.7
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성