??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UCA - Cover Cap
Bill of material
UCA-28-BK
Catalog number
Diameter D
27.7 mm
Dimension L
10.6 mm
Diameter d
25.3 mm
Dimension e
3.2 mm
Mass
3 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen