??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UC800-F77S-EP-IO-V31 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UC800-F77S-EP-IO-V31
Produktbild
MANUID
UC800-F77S-EP-IO-V31
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UC800-F77S-EP-IO-V31
EAN
4050143043156
Herstellertypbezeichnung
UC800-F77S-EP-IO-V31
max. Messbereich (Länge)
800 mm
Leerlaufstrom
40 mA
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
21 mm
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
Länge des Sensors
23 mm
Höhe des Sensors
31 mm
Schaltfrequenz
12.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.106
WIDTH
0.053
DEPTH
0.026
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen