??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UC6000-30GM70-IE2R2-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UC6000-30GM70-IE2R2-V15
Produktbild
MANUID
UC6000-30GM70-IE2R2-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UC6000-30GM70-IE2R2-V15
EAN
4050143036370
Herstellertypbezeichnung
UC6000-30GM70-IE2R2-V15
max. Messbereich (Länge)
6000 mm
Leerlaufstrom
50 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
30 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Länge des Sensors
121.2 mm
Schaltfrequenz
1.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.390
LENGTH
0.172
WIDTH
0.085
DEPTH
0.081
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen