UC6000-30GM70-2E2R2-V15
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/uc6000-30gm70-2e2r2-v15.prj},{NB=UC6000-30GM70-2E2R2-V15},{MANUID=UC6000-30GM70-2E2R2-V15},{AAB866006=6000},{BAD858004=50},{BAA038006=-25},{BAD826005=30},{BAA039006=70.00},{BAD856005=121.2},{BAD900004=1.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.400},{LENGTH=0.213},{WIDTH=0.107},{DEPTH=0.053},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/75/2c/d423346a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UC6000-30GM70-2E2R2-V15},{EAN=4050143036271},{MANUTYPEDESC=UC6000-30GM70-2E2R2-V15},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UC6000-30GM70-2E2R2-V15 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UC6000-30GM70-2E2R2-V15
Product Picture
MANUID
UC6000-30GM70-2E2R2-V15
Short Description
Ultrasonic sensor UC6000-30GM70-2E2R2-V15
EAN
4050143036271
Manufacturer Type Description
UC6000-30GM70-2E2R2-V15
max. measuring range -length
6000
mm
Open circuit current
50
mA
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Diameter of sensor
30
mm
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
Length of sensor
121.2
mm
Switch frequency
1.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.400
LENGTH
0.213
WIDTH
0.107
DEPTH
0.053
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성