??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UC4000-L2-U-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UC4000-L2-U-V15
Produktbild
MANUID
UC4000-L2-U-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UC4000-L2-U-V15
EAN
4050143047413
Herstellertypbezeichnung
UC4000-L2-U-V15
max. Messbereich (Länge)
4000 mm
Leerlaufstrom
50 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
40 mm
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Länge des Sensors
40 mm
Höhe des Sensors
40 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.108
WIDTH
0.048
DEPTH
0.052
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen