??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UC2000-30GM-E6R2-T-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UC2000-30GM-E6R2-T-V15
Produktbild
MANUID
UC2000-30GM-E6R2-T-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UC2000-30GM-E6R2-T-V15
EAN
4050143013791
Herstellertypbezeichnung
UC2000-30GM-E6R2-T-V15
max. Messbereich (Länge)
2000 mm
Leerlaufstrom
50 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
30 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
94 mm
Schaltfrequenz
2.500 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.220
LENGTH
0.049
WIDTH
0.164
DEPTH
0.050
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen