??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UC1500-F65-UE2R2-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UC1500-F65-UE2R2-V15
Produktbild
MANUID
UC1500-F65-UE2R2-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UC1500-F65-UE2R2-V15
EAN
4050143034970
Herstellertypbezeichnung
UC1500-F65-UE2R2-V15
max. Messbereich (Länge)
1500 mm
Leerlaufstrom
60 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
125 mm
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
64.4 mm
Höhe des Sensors
30 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.240
LENGTH
0.089
WIDTH
0.161
DEPTH
0.048
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen