??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UC1000-30GM-IUR2-K-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UC1000-30GM-IUR2-K-V15
Produktbild
MANUID
UC1000-30GM-IUR2-K-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UC1000-30GM-IUR2-K-V15
EAN
4050143010592
Herstellertypbezeichnung
UC1000-30GM-IUR2-K-V15
max. Messbereich (Länge)
1000 mm
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
30 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
27 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.370
LENGTH
0.215
WIDTH
0.125
DEPTH
0.040
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen