??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UBH60/30-12GM-U-V1 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UBH60/30-12GM-U-V1
Produktbild
MANUID
UBH60/30-12GM-U-V1
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UBH60/30-12GM-U-V1
EAN
4050143024629
Herstellertypbezeichnung
UBH60/30-12GM-U-V1
Leerlaufstrom
30 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
12 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Länge des Sensors
70 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.030
WIDTH
0.098
DEPTH
0.030
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen