??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UBEC300-18GH40-SE2-V1 - Einwegschranken
Stückliste
UBEC300-18GH40-SE2-V1
Produktbild
MANUID
UBEC300-18GH40-SE2-V1
Kurzbeschreibung
Ultraschall-Einwegschranke UBEC300-18GH40-SE2-V1
EAN
4050143026968
Herstellertypbezeichnung
UBEC300-18GH40-SE2-V1
max. Messbereich (Länge)
300 mm
Leerlaufstrom
20 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
18 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4435
Länge des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
100.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.130
LENGTH
0.082
WIDTH
0.090
DEPTH
0.045
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen