UBE800-F77-SE2-V31
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Thru-Beam Sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/thru-beam20sensor/ube800-f77-se2-v31.prj},{NB=UBE800-F77-SE2-V31},{MANUID=UBE800-F77-SE2-V31},{AAB866006=800},{BAD858004=20},{BAA038006=-25},{BAD823004=12},{BAA039006=70.00},{BAD856005=23},{BAD849004=31},{BAD900004=100.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.105},{WIDTH=0.053},{DEPTH=0.026},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/24/31/d400740a_int.png},{DESCSHORT=Through-beam ultrasonic barrier UBE800-F77-SE2-V31},{EAN=4050143034239},{MANUTYPEDESC=UBE800-F77-SE2-V31},{BAD915006=},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UBE800-F77-SE2-V31 - Thru-Beam Sensor
Bill of material
UBE800-F77-SE2-V31
Product Picture
MANUID
UBE800-F77-SE2-V31
Short Description
Through-beam ultrasonic barrier UBE800-F77-SE2-V31
EAN
4050143034239
Manufacturer Type Description
UBE800-F77-SE2-V31
max. measuring range -length
800
mm
Open circuit current
20
mA
min. ambient temperature
-25
°C
Voltage type
Width of sensor
12
mm
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
Polycarbonate
Length of sensor
23
mm
Height of sensor
31
mm
Switch frequency
100.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.105
WIDTH
0.053
DEPTH
0.026
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성