??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UBE500-18GM40A-E2-V1-Y220366 - Einwegschranken
Stückliste
UBE500-18GM40A-E2-V1-Y220366
Produktbild
MANUID
UBE500-18GM40A-E2-V1-Y220366
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor, Empfänger UBE500-18GM40A-E2-V1-Y220366
EAN
4050143082933
Herstellertypbezeichnung
UBE500-18GM40A-E2-V1-Y220366
max. Messbereich (Länge)
500 mm
Leerlaufstrom
20 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
18 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
Länge des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
100.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.112
WIDTH
0.034
DEPTH
0.035
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen