UBE4000-30GM-SA2-V15
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Thru-Beam Sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/thru-beam20sensor/ube4000-30gm-sa2-v15.prj},{NB=UBE4000-30GM-SA2-V15},{MANUID=UBE4000-30GM-SA2-V15},{AAB866006=4000},{BAD858004=35},{BAA038006=0},{BAD826005=40},{BAA039006=60.00},{BAD856005=90},{BAD900004=15.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.420},{LENGTH=0.118},{WIDTH=0.098},{DEPTH=0.066},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f2/69/b201584a_int.png},{DESCSHORT=Through-beam ultrasonic barrier UBE4000-30GM-SA2-V15},{EAN=4050143011926},{MANUTYPEDESC=UBE4000-30GM-SA2-V15},{BAD915006=DC},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UBE4000-30GM-SA2-V15 - Thru-Beam Sensor
Bill of material
UBE4000-30GM-SA2-V15
Product Picture
MANUID
UBE4000-30GM-SA2-V15
Short Description
Through-beam ultrasonic barrier UBE4000-30GM-SA2-V15
EAN
4050143011926
Manufacturer Type Description
UBE4000-30GM-SA2-V15
max. measuring range -length
4000
mm
Open circuit current
35
mA
min. ambient temperature
0
°C
Voltage type
DC
Diameter of sensor
40
mm
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
60.00
°C
Housing material
Length of sensor
90
mm
Switch frequency
15.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.420
LENGTH
0.118
WIDTH
0.098
DEPTH
0.066
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성