??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UBE4000-30GM-SA2-V15 - Einwegschranken
Stückliste
UBE4000-30GM-SA2-V15
Produktbild
MANUID
UBE4000-30GM-SA2-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschall-Einwegschranke UBE4000-30GM-SA2-V15
EAN
4050143011926
Herstellertypbezeichnung
UBE4000-30GM-SA2-V15
max. Messbereich (Länge)
4000 mm
Leerlaufstrom
35 mA
min. Umgebungstemperatur
0 °C
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
40 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Länge des Sensors
90 mm
Schaltfrequenz
15.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.420
LENGTH
0.118
WIDTH
0.098
DEPTH
0.066
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen