??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UBE15M-H1 - Einwegschranken
Stückliste
UBE15M-H1
Produktbild
MANUID
UBE15M-H1
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor, Sender UBE15M-H1
EAN
4050143113606
Herstellertypbezeichnung
UBE15M-H1
max. Messbereich (Länge)
15000 mm
Leerlaufstrom
10 mA
min. Umgebungstemperatur
0 °C
Spannungsart
Gehäusebauform
Sonderbauform
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.110
WIDTH
0.098
DEPTH
0.015
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen