??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UBE15M-F54-H1-V1 - Einwegschranken
Stückliste
UBE15M-F54-H1-V1
Produktbild
MANUID
UBE15M-F54-H1-V1
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor, Sender UBE15M-F54-H1-V1
EAN
4050143010608
Herstellertypbezeichnung
UBE15M-F54-H1-V1
max. Messbereich (Länge)
15000 mm
Leerlaufstrom
10 mA
min. Umgebungstemperatur
0 °C
Spannungsart
Breite des Sensors
105 mm
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
25 mm
Höhe des Sensors
31 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.052
WIDTH
0.154
DEPTH
0.038
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen