??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UBE1000-18GM40-SE2-V1 - Einwegschranken
Stückliste
UBE1000-18GM40-SE2-V1
Produktbild
MANUID
UBE1000-18GM40-SE2-V1
Kurzbeschreibung
Ultraschall-Einwegschranke UBE1000-18GM40-SE2-V1
EAN
4050143024834
Herstellertypbezeichnung
UBE1000-18GM40-SE2-V1
max. Messbereich (Länge)
1000 mm
Leerlaufstrom
20 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
18 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Länge des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
100.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.100
LENGTH
0.085
WIDTH
0.080
DEPTH
0.042
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen