??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB6000-F42-E6-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB6000-F42-E6-V15
Produktbild
MANUID
UB6000-F42-E6-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UB6000-F42-E6-V15
EAN
4050143015023
Herstellertypbezeichnung
UB6000-F42-E6-V15
max. Messbereich (Länge)
6000 mm
Leerlaufstrom
60 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
80 mm
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Länge des Sensors
50 mm
Höhe des Sensors
80 mm
Schaltfrequenz
0.600 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.210
LENGTH
0.099
WIDTH
0.123
DEPTH
0.071
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen