??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB500-F54-I-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB500-F54-I-V15
Produktbild
MANUID
UB500-F54-I-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UB500-F54-I-V15
EAN
4050143008216
Herstellertypbezeichnung
UB500-F54-I-V15
max. Messbereich (Länge)
500 mm
Leerlaufstrom
55 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
105 mm
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Länge des Sensors
25 mm
Höhe des Sensors
31 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.130
LENGTH
0.054
WIDTH
0.154
DEPTH
0.035
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen