??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB4000-30GM-H3-4DT04 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB4000-30GM-H3-4DT04
Produktbild
MANUID
UB4000-30GM-H3-4DT04
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UB4000-30GM-H3-4DT04
EAN
4050143231942
Herstellertypbezeichnung
UB4000-30GM-H3-4DT04
max. Messbereich (Länge)
4000 mm
Leerlaufstrom
30 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
40 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
85.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
128 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.300
LENGTH
0.155
WIDTH
0.065
DEPTH
0.048
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen