??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB400-F42S-UK-V95 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB400-F42S-UK-V95
Produktbild
MANUID
UB400-F42S-UK-V95
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UB400-F42S-UK-V95
EAN
4050143010158
Herstellertypbezeichnung
UB400-F42S-UK-V95
max. Messbereich (Länge)
400 mm
Leerlaufstrom
60 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
AC/DC
Breite des Sensors
34 mm
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
80 mm
Höhe des Sensors
80 mm
Schaltfrequenz
8.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.320
LENGTH
0.103
WIDTH
0.118
DEPTH
0.068
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen