UB400-F42-UK-V95
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub400-f42-uk-v95.prj},{NB=UB400-F42-UK-V95},{MANUID=UB400-F42-UK-V95},{AAB866006=400},{BAD858004=60},{BAA038006=-25},{BAD823004=80},{BAA039006=70.00},{BAD856005=34},{BAD849004=80},{BAD900004=8.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.290},{LENGTH=0.216},{WIDTH=0.108},{DEPTH=0.054},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/fc/45/b201122a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UB400-F42-UK-V95},{EAN=4050143010141},{MANUTYPEDESC=UB400-F42-UK-V95},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=AC/DC},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyester},{COO=DE},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UB400-F42-UK-V95 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UB400-F42-UK-V95
Product Picture
MANUID
UB400-F42-UK-V95
Short Description
Ultrasonic sensor UB400-F42-UK-V95
EAN
4050143010141
Manufacturer Type Description
UB400-F42-UK-V95
max. measuring range -length
400
mm
Open circuit current
60
mA
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
AC/DC
Width of sensor
80
mm
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
Polyester
Length of sensor
34
mm
Height of sensor
80
mm
Switch frequency
8.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.290
LENGTH
0.216
WIDTH
0.108
DEPTH
0.054
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성