UB300-18GM40A-E5-V1
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub300-18gm40a-e5-v1.prj},{NB=UB300-18GM40A-E5-V1},{MANUID=UB300-18GM40A-E5-V1},{AAB866006=300},{BAD858004=20},{BAA038006=-25},{BAD826005=18},{BAA039006=70.00},{BAD856005=57},{BAD900004=13.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.060},{LENGTH=0.034},{WIDTH=0.113},{DEPTH=0.035},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/82/51/b201712a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UB300-18GM40A-E5-V1},{EAN=4050143029594},{MANUTYPEDESC=UB300-18GM40A-E5-V1},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UB300-18GM40A-E5-V1 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UB300-18GM40A-E5-V1
Product Picture
MANUID
UB300-18GM40A-E5-V1
Short Description
Ultrasonic sensor UB300-18GM40A-E5-V1
EAN
4050143029594
Manufacturer Type Description
UB300-18GM40A-E5-V1
max. measuring range -length
300
mm
Open circuit current
20
mA
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Diameter of sensor
18
mm
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
Length of sensor
57
mm
Switch frequency
13.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.034
WIDTH
0.113
DEPTH
0.035
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성